Les Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre sont disponibles en motifs positifs (motif en chrome, fond clair) ou négatifs (motif clair, fond chrome). Le motif positif est recommandé en contrôle qualité pour les microscopes et les grossisseurs. Le motif négatif est idéal pour l'utiliser avec des collimateurs et d’autres équipements de test éclairés. Chacune des Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution Les mires sont conformes aux spécifications MIL-S-150A.
Dimensions (pouces) | Type | Options | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x 2 | Positive Target | Standard Resolution | #38-257 | €208,00 Qté 5+ €198,00 Demande de Devis |
|
||
2 x 2 | Negative Target | Standard Resolution | #38-256 | €208,00 Qté 5+ €198,00 Demande de Devis |
|
||
2 x 2 | Positive Target | High Resolution | #58-198 | €805,00 Qté 5+ €765,70 Demande de Devis |
|
||
2 x 2 | Negative Target | High Resolution | #55-622 | €805,00 Qté 5+ €765,70 Demande de Devis |
|
||
3 x 3 | Positive Target | Standard Resolution | #36-275 | €283,00 Qté 5+ €269,00 Demande de Devis |
|
||
3 x 3 | Negative Target | Standard Resolution | #36-408 | €283,00 Qté 5+ €269,00 Demande de Devis |
|
||
3 x 3 | Positive Target | High Resolution | #64-862 | €1.995,00 Qté 5+ €1.895,50 Demande de Devis |
|
||
3 x 3 | Negative Target | High Resolution | #64-863 | €1.995,00 Qté 5+ €1.895,50 Demande de Devis |
|
Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||||||||
Element |
Group Number
|
For High Res only | ||||||||||
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0.250 | 0.500 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 | 512.0 |
2 | 0.280 | 0.561 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 | 287.0 | 575.0 |
3 | 0.315 | 0.630 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 | 323.0 | 645.0 |
4 | 0.353 | 0.707 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 | 362.0 | — |
5 | 0.397 | 0.793 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 | 406.0 | — |
6 | 0.445 | 0.891 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 | 456.0 | — |
Condition | Positive Test Target | Negative Test Target |
Lighting Condition | Front-lit or general lighting | Back-lit or highly illuminated |
Appearance of Bars | Dark bars on a bright background | Bright bars on a dark background |
Application | General optical testing | High-contrast or back-lit testing |
Substrate | Clear substrate with chrome patterns | Chrome-covered substrate with clear patterns |
Example Use Case | Microscope calibration | Projection systems, back-lit displays |
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.